フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
SL-FRNTS, SH-FRNTS, SHD-FRNTS - (クリーン洗浄品) ローレット付ナット
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
SL-FRNTS, SH-FRNTS, SHD-FRNTS - (クリーン洗浄品) ローレット付ナット
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-FRNTS5-20-5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
洗浄方法
CM
M (並目)
M
D
D [mm]
T
T [mm]
E
E [mm]
B
B [mm]
1
2
3
4
5
6
SL-FRNTS3-12-3
SL-FRNTS
脱脂洗浄
3
12
3
0.5
6
SL-FRNTS4-16-4
SL-FRNTS
脱脂洗浄
4
16
4
0.5
8
SL-FRNTS5-20-5
SL-FRNTS
脱脂洗浄
5
20
5
0.5
10
SL-FRNTS6-24-6
SL-FRNTS
脱脂洗浄
6
24
6
1.0
12
SL-FRNTS8-30-8
SL-FRNTS
脱脂洗浄
8
30
8
1.0
16
SL-FRNTS10-36-10
SL-FRNTS
脱脂洗浄
10
36
10
1.0
20
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SL-FRNTS, SH-FRNTS, SHD-FRNTS
ショートテキスト
(クリーン洗浄品) ローレット付ナット
最終更新日
29.11.2024 04:24:38
単位
キーワード
メトリック
ローレット付ナット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties